{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/acp_asp_atb_asmtab.prj},{NB=13.DM.16030(0)},{KOLBEN=16},{STROKE=30},{AN=M5x0.8},{KBS=8},{KSG=M4x0.7},{POS=0},{A=6.0},{B=4.0},{C=30.0},{D=18.0},{E=29.0},{F=7.0},{G=M5x0.8},{H=3.0},{I=8.0},{J=M4x0.7},{K=11.5},{L=18.0},{M=38.0},{N=42.5},{O=4.5},{P=6},{Q1X=4.5},{R1X=1.5},{QM=M8x1.25},{QF=M4x0.7},{RF=10},{RM=19},{SX=20},{TX=6},{T1X=12},{TYPE=ACP},{MAGNET=-S},{BORE=16},{RTYPE=},{THREAD=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。